HUBBELL CANADA
Image of UGR10C-15231QW 15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, ½" 2-groupes Feed-Thru, UGR10C-15231QW

15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, ½" 2-groupes Feed-Thru, UGR10C-15231QW

Marque: Killark

No de catalogue: UGR10C-15231QW

15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, ½" 2-groupes Feed-Thru.

  • La chambre scellée en usine dans la prise UGR contient les composants d'arc électrique de l'interrupteur
  • Le couvercle à ressort de la prise se ferme lorsque la fiche est retirée
  • L'alliage d'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1%) résiste à la corrosion
  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement et cuite au four
  • Les prises ACCEPTOR® sont conformes aux configurations NEMA, tandis que la fonction "tourner pour engager" verrouille la prise et peut être utilisée pour empêcher le désengagement accidentel de l'équipement critique
  • Prises électriques à utiliser avec un cordon à usage intensif de type S/SO/ST/STO.

Le système de fiches et prises ACCEPTOR® UGP-QW / UGR-QW, avec sa conception unique et brevetée, est interchangeable avec d'autres dispositifs antidéflagrants et anti-poussière de type à lames de la NEMA. Les fiches et prises peuvent être utilisées là où des dispositifs à lames sont nécessaires dans les cas suivants

Général

Catalog Number

UGR10C-15231QW

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Série

UGR

Type

lame droite

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936125435

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed