HUBBELL CANADA
Image of UGRB5-20232QW 20A 250V, accepteur groupe B, traversée ¾", Quick-Wire, UGRB5-20232QW

20A 250V, accepteur groupe B, traversée ¾", Quick-Wire, UGRB5-20232QW

Marque: Killark

No de catalogue: UGRB5-20232QW

20A 250V, accepteur groupe B, traversée ¾", Quick-Wire.

Le système de fiches et prises ACCEPTOR® UGP-QW / UGR-QW, avec sa conception unique et brevetée, est interchangeable avec d'autres dispositifs antidéflagrants et anti-poussière de type à lames de la NEMA. Les fiches et prises peuvent être utilisées là où des dispositifs à lames sont nécessaires dans les cas suivants

Général

Catalog Number

UGRB5-20232QW

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Type

lame droite

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936125671

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed