HUBBELL CANADA
Image of UGRS-20231BD3QW 20A 125V Prise carrée Quick-Wire avec bouchon à culasse - 1" D-TYPE, UGRS-20231BD3QW

20A 125V Prise carrée Quick-Wire avec bouchon à culasse - 1" D-TYPE, UGRS-20231BD3QW

Marque: Killark

No de catalogue: UGRS-20231BD3QW

20A 125V Prise carrée Quick-Wire avec bouchon à culasse - 1" D-TYPE.

  • Disponible avec le couvercle exclusif Breech-Lock
  • L'encoche brevetée du couvercle permet de maintenir le couvercle ouvert à l'aide d'un tournevis, etc. pour faciliter l'installation à deux mains
  • Construction scellée en usine
  • L'alliage d'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1%) résiste à la corrosion
  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement et cuite au four
  • Construction à façade morte avec interrupteur intégré - nécessite une fiche NEMA blindée pour le fonctionnement
  • Conception rotative pour une plus grande souplesse d'installation

La prise ACCEPTOR® UGRS-QW pour emplacements dangereux complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises UGRS utilisent les boîtiers de montage Versamate® 30A. La conception rotative permet de placer la charnière du couvercle dans la plupart des emplacements dangereux.

Général

Catalog Number

UGRS-20231BD3QW

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Angled Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Série

UGRS

Type

lame droite

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936126067

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Angled Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed