HUBBELL CANADA
Image of VSQ3023FS 30A 2W3P VSQ Prise verrouillée scellée en usine pour les produits dangereux, VSQ3023FS

30A 2W3P VSQ Prise verrouillée scellée en usine pour les produits dangereux, VSQ3023FS

Marque: Killark

No de catalogue: VSQ3023FS

30A 2W3P VSQ Prise verrouillée scellée en usine pour les produits dangereux.

  • Construction scellée en usine
  • Taille et encombrement compacts
  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour une construction sans contact. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Prise câblée en usine (côté charge)
  • la position "Off" est cadenassable pour la sécurité de la maintenance
  • Contact auxiliaire (tardive, précoce, interrompue) de 10 Amp, 1/3 HP à 125/250 VAC
  • Cosses de montage réglables
  • Construction à traversée
  • Interrupteur interne de puissance nominale.

La série VersaMate® VSQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostatique permet une utilisation dans des zones dangereuses.

Général

Catalog Number

VSQ3023FS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Série

VSQ-FS

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936833354

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

2

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed