HUBBELL CANADA
Image of P155E Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e, prise 15A 125V, P155E

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e, prise 15A 125V, P155E

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P155E

Produits de signalisation et de contrôle, Ethernet industriel, boîtier NEMA 12/4, Cat 5e, prise 15A 125V.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Application

15A 125V Power and Cat 5e Ethernet Access

Catalog Number

P155E

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'article

UPC

783585524726

Dimensions

Capacité en pieds cubes

29.946 cu.in

Hauteur

4.2 in

Largeur

3.1 in

Profondeur

2.3

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

20