Marque: Burndy
No de catalogue: CS3CO1510350B
Application
À utiliser avec un conducteur blindé simple, un ruban de cuivre XLPE et EPR, un blindage de fil de drainage, des câbles d'alimentation à blindage simple ou gainés de plomb pour le marché électrique/industriel/construction.
Catalog Number
CS3CO1510350B
Conditions environnementales
Extérieur
Matériau
Caoutchouc de silicone
Série
UD-BC
Type
CS3CO15-B
Type de goupille
N/A
Type de protecteur
OUI
Type de terminal
N/A
UPC
621945584938
Phase
3-Phase
Tension nominale
15 kV
Plage de conducteurs
1/0 AWG- 350 kcmil
Conditions environnementales
Extérieur
Type de protecteur
OUI
Quantité dans l'emballage
1