Marque: Killark
No de catalogue: VPR3044
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VPR3044
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Plage de passe-câbles
0.55-1.20
Série
VersaMate
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
UPC
783936078311
Dimensions
7.53 po x 3.06 po x 3.06 po
Hauteur
3.06 in
Largeur
3.06 in
Longueur
7.53 in
Plage de passe-câbles
0.55-1.20
Poids
1.98 lb
Courant nominal
30 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
4
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant