HUBBELL CANADA
Image of XECE-156A3 Série XEC, 15 Amp, 600 VAC, 3-pôles, cadre FDB, boîtier de disjoncteur, XECE-156A3

Série XEC, 15 Amp, 600 VAC, 3-pôles, cadre FDB, boîtier de disjoncteur, XECE-156A3

Marque: Killark

No de catalogue: XECE-156A3

Série XEC, 15 Amp, 600 VAC, 3-pôles, cadre FDB, boîtier de disjoncteur.

  • La conception du couvercle boulonné rectangulaire permet des installations attrayantes, compactes et uniformes.
  • Deux moyeux de conduit de boîtier, un en haut et un en bas.
  • Le mécanisme de poignée du disjoncteur interne est du type à plaque coulissante montée sur le couvercle.
  • La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position « OFF » avec jusqu'à trois cadenas.
  • Dispositions pour le verrouillage en position "ON" en tant que modification d'usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
  • Le disjoncteur se déclenche sans mécanisme de poignée.
  • Le verrouillage en position "ON" n'empêche pas l'ouverture du disjoncteur en cas de court-circuit ou de surcharge

Convient aux applications intérieures.

Général

Action

TP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

Série XEC zones dangereuses en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Assure une protection contre les surintensités et les courts-circuits.

Catalog Number

XECE-156A3

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Nombre de pôles

3

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Boîtier de disjoncteur

Type d'armoire

Boulonné

Type de fini

Type de montage

Mur

UPC

783936897417

Dimensions

Hauteur

11.875 in

Largeur

7.375 in

Poids

16.15 lb

Profondeur

6.875

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (B, C, D), 9 (E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR18179

Numéro de dossier « UL »

E30962

Liée à l'opération

Action

TP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Configuration

Nombre de pôles

3