HUBBELL CANADA
Image of PWFB10MPDR20GRYTR DR20GRYTRP2 AVEC PLAQUE, 10G, TORONNÉ, PWFB10MPDR20GRYTR

DR20GRYTRP2 AVEC PLAQUE, 10G, TORONNÉ, PWFB10MPDR20GRYTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PWFB10MPDR20GRYTR

DR20GRYTRP2 AVEC PLAQUE, 10G, TORONNÉ.

La sous-plaque de boîtier de sol encastrée pré-câblée comprend une prise inviolable et des câbles installés en usine.

  • Plaque pour utilisation dans les boîtes de sol encastrées SystemOne 4/5 et 8/10 groupes
  • Plaque d'appareil avec prise StyleLine/décorateur pré-câblée NEMA 5-20
  • Fils multibrins de 8 po
  • Le montage sur plaque à vis unique réduit le temps d'installation.

DR20GRYTRP2 with Stranded Wire

Général

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - pour utilisation sur

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

PWFB10MPDR20GRYTR

Construction

Stamped

Couleur

Steel Plate Gray Receptacle

Forme du couvercle

Rectangle; Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel Plate, Composite Receptacle

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

1-Duplex

Taille

4/5-Gang;8/10-Gang

Type

  • Floor Boxes
  • In Floor
  • Sub-Plates

Type

Plate With Devices

Type de montage

(1) Screw Mount

UPC

783585459707

Dimensions

Largeur

1.8 in

Largeur métrique

45.72 mm

Longueur

5.19 in

Longueur Métrique

131.83 mm

Taille

4/5-Gang;8/10-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre de prises de sortie

1-Duplex