HUBBELL CANADA
Image of BH0606G Charnière N1 (passage couvert à charnière / passage couvert à vis) 6X6 Acier au carbone - Galvanisé, BH0606G

Charnière N1 (passage couvert à charnière / passage couvert à vis) 6X6 Acier au carbone - Galvanisé, BH0606G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BH0606G

Charnière N1 (passage couvert à charnière / passage couvert à vis) 6X6 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Support de fixation galvanisé.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

BH0606G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hanger

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

UPC

786725852574

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

7 in

Longueur actuelle

1 in

Poids

23 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10