Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWD4
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWD4
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Hanger
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725321452
Hauteur
12 in
Hauteur actuelle
11.75 in
Largeur
6 in
Longueur actuelle
1 in
Poids
1 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1