Marque: Wiegmann
No de catalogue: HS662NK
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
HS662NK
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Wireway
Type de fini
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725610051
Dimensions
24 po x 6 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Longueur
24 in
Poids
11 lb
Profondeur
24 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
42
Quantité dans l'emballage
2