Marque: Killark
No de catalogue: TBWE-9
Les bornes à vis sont conçues pour recevoir des fils d'aluminium ou de cuivre. Des bandes de marquage TMS sont incluses. Lorsque plus d'une borne est nécessaire, un bac de montage doit être utilisé pour faciliter le montage et le câblage.
Application
Boîtier de montage dans les boîtes de jonction des séries EXB, XJB, GR, DB. Utilisation pour le raccordement et la disposition des câbles de commande pour les applications de panneaux de commande et de tableaux de distribution.
Catalog Number
TBWE-9
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Borne à 9 circuits
UPC
783936640273
Poids brut de l'emballage
0.399
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer