HUBBELL CANADA
Image of 6086PAN Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRB, 6086PAN

Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRB, 6086PAN

Marque: Killark

No de catalogue: 6086PAN

Panneau de montage, aluminium 6061, pour utilisation avec le couvercle en cours d'usage GRB.

  • Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de ⅛" ou 3/16" d'épaisseur et sont dimensionnés pour fournir la surface utilisable maximale une fois installés
  • Fabriqués en tôle d'aluminium 6061-T6 très solide, légère et résistante à la corrosion.

Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium.

Général

Application

A utiliser avec les coffrets de la série GRB.

Catalog Number

6086PAN

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Type

Panneau de montage

UPC

783936981628

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.11

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer