Marque: Killark
No de catalogue: 8000-1
Les plateaux de montage sont en tôle d'aluminium de 1/8" d'épaisseur et sont dimensionnés de manière à offrir une surface en surface utilisable maximale une fois installés.
Application
A utiliser avec les coffrets des séries EXB et XJB.
Catalog Number
8000-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type
Panneau de montage
UPC
783936982861
Dimensions
22.25 po x 22.25 po x 0.125 po
Hauteur
0.125 in
Largeur
22.25 in
Longueur
22.25 in
Poids brut de l'emballage
8
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer