Marque: Killark
No de catalogue: EXB-8104 N34
Construction en fonte d'aluminium sans cuivre - haute résistance, poids réduit et résistance à la corrosion. Moins de boulons de couvercle - la conception assistée par ordinateur réduit le nombre de boulons de couvercle en éliminant les boulons d'angle. Réduit le temps d'installation et d'entretien. Joint
Application
Emplacements rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres et de poussières facilement inflammables, et zones soumises à la corrosion, aux intempéries et à l'humidité. Raffineries de pétrole, usines chimiques et pétrochimiques.
Catalog Number
EXB-8104 N34
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Taille
8" x 10" x 4"
Type
Boîtier de jonction
Type de couvercle
Boulonné
UPC
783936119342
Dimensions
15.13 po x 13.63 po x 9.06 po
Hauteur
9.06 in
Largeur
13.63 in
Longueur
15.13 in
Poids brut de l'emballage
35
Taille
8" x 10" x 4"
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
PTB 07 ATEX 1025U / PTB 07 ATEX 1024
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IEC E x 07.0022U / IEC E x 07.0023
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83696 / E12379