HUBBELL CANADA
Image of GEBC-3-8TBMK-EX Corps GEB-TB-EX 3-½ Id Rd, moyeux "C" 1" NPT, quantité 8, 2,5 mm2 #12 AWG, montage sur panneau, UL/CSA/ATEX/IECEx, classe I Div. 1 EX D, type 4 IP66 , Boîte à bornes, GEBC-3-8TBMK-EX

Corps GEB-TB-EX 3-½ Id Rd, moyeux "C" 1" NPT, quantité 8, 2,5 mm2 #12 AWG, montage sur panneau, UL/CSA/ATEX/IECEx, classe I Div. 1 EX D, type 4 IP66 , Boîte à bornes, GEBC-3-8TBMK-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GEBC-3-8TBMK-EX

Corps GEB-TB-EX 3-½ Id Rd, moyeux "C" 1" NPT, quantité 8, 2,5 mm2 #12 AWG, montage sur panneau, UL/CSA/ATEX/IECEx, classe I Div. 1 EX D, type 4 IP66 , Boîte à bornes.

  • Joint torique de couvercle fourni en standard pour les applications de type 4X et IP66.
  • Disponible en 4 configurations C, L, T et X avec des moyeux filetés coniques NPT de 1/2" à 1-1/2" assurant la continuité de la terre.
  • Douille de moyeu intégrée lisse pour protéger l'isolation du conducteur lors de la traction.
  • Également disponible dans les tailles métriques M20 à M50.
  • Filetages de couvercle externes sur le corps protégeant les conducteurs contre les dommages pendant la traction.
  • Aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.
  • Deux fabricants de borniers au choix parmi Weidmuller et ABB.
  • Trois options de borniers au choix.
  • Une vis de mise à la terre interne et deux externes.
  • Les cosses sur le couvercle permettent un retrait et un serrage faciles.
  • Le boîtier et le couvercle sont en aluminium sans cuivre.
  • Revêtement en poudre gris appliqué électrostatiquement.
  • Matériau du joint torique du couvercle, nitrile.
  • Vis de blocage inviolable en acier inoxydable dans le couvercle.

Petit boîtier compact à corps rond de 3-1/2 Dia. avec couvercle fileté. La série GEB-TB-EX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, mouillés, poussiéreux, sales, dans des conditions ambiantes très chaudes ou très froides. Ils sont certifiés UL / CSA pour

Général

Catalog Number

GEBC-3-8TBMK-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Type

Boîtier borne

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936083940

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

Sira 12ATEX1244

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC Ex SIR 12.0107

Numéro de dossier « UL »

E83696