HUBBELL CANADA
Série HK, cache-objectif plat 2-⁵⁄₁₆ Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier d'instruments, HKGL
Image of HKGL Série HK, cache-objectif plat 2-⁵⁄₁₆ Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier d'instruments, HKGL

Série HK, cache-objectif plat 2-⁵⁄₁₆ Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier d'instruments, HKGL

Marque: Killark

No de catalogue: HKGL

Série HK, cache-objectif plat 2-⁵⁄₁₆ Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier d'instruments.

  • Les couvercles à vis de la lentille en verre permettent d'accéder facilement à l'intérieur
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre, très résistante, plus légère et résistante à la corrosion
  • Lentille en verre en chaux sodée trempée
  • Joint torique du couvercle en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour un classement de type 4X
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur des couvercles
  • Les couvercles sont munis en standard de vis de réglage inviolables à carter.

Les couvercles de la série HK sont fondus dans un alliage d'aluminium sans cuivre. Tous les couvercles sont équipés en standard de vis de réglage inviolables, ce qui permet de lutter contre les vibrations excessives dans les environnements difficiles. Les ergots sur le couvercle permettent de le retirer et de le serrer facilement.

Général

Application

Les instruments logés dans les coffrets de la série HK sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HK conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux normes nationales et internationales.

Catalog Number

HKGL

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

HK Series

Type

Couvercle de l'objectif

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936295329

Dimensions

Dimensions

6.5 po x 6 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6 in

Longueur

6.5 in

Poids brut de l'emballage

1.62

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A(suffix GA) B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E83696