HUBBELL CANADA
Image of HKBX-BC Série HKBX, corps RD 4-¼" ID 2-¾" DP et couvercle plat Cenelec, Cl I, Bcd, Ex D, Iic UL/CSA, ATEX IECEx, en aluminium moulé sous pression, type 4 IP66, boîtier d'instrument, HKBX-BC

Série HKBX, corps RD 4-¼" ID 2-¾" DP et couvercle plat Cenelec, Cl I, Bcd, Ex D, Iic UL/CSA, ATEX IECEx, en aluminium moulé sous pression, type 4 IP66, boîtier d'instrument, HKBX-BC

Marque: Killark

No de catalogue: HKBX-BC

Série HKBX, corps RD 4-¼" ID 2-¾" DP et couvercle plat Cenelec, Cl I, Bcd, Ex D, Iic UL/CSA, ATEX IECEx, aluminium moulé sous pression, type 4 IP66, boîtier d'instrument.

  • Les boîtiers d'instruments compacts à corps rond avec couvercles à vis filetés permettent un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Lentille en verre de chaux sodée trempée.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur toutes les boîtes.
  • Vis de terre interne fournie sur toutes les boîtes.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur de la boîte et des couvercles.
  • Ouvertures de conduit décalées (3/4" NPT) pour une utilisation maximale du volume intérieur.
  • Patin de montage intérieur en configuration « X » pour instrument/appareil coulé dans le fond de la boîte pour plus de flexibilité.

Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.

Général

Application

Les instruments logés dans les boîtiers de la série HKBX sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HKBX conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux exigences nationales et internationales.

Catalog Number

HKBX-BC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936181783

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A(suffix GA) B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

DEMKO 01 ATEX 15742U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IECEx UL 14.0071U

Numéro de dossier « UL »

E83696