
Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC121608
Application
Designed for use as a junction box and pull box in commercial and general industrial applications. Flush covers must be ordered separately for flush mount applications.
Catalog Number
SC121608
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Smooth
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725846382
Hauteur
16 in
Hauteur actuelle
16.125 in
Largeur
12 in
Largeur actuelle
12.125 in
Poids
16 lb
Profondeur
8 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
18
Quantité dans l'emballage
1