
Marque: Wiegmann
No de catalogue: N4S723124FSSSA
Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides. Convient également aux applications extérieures.
Application
Designed to house electrical and electronic controls, terminals, and instruments in areas that are regularly hosed down or are otherwise very wet. Also suitable for outdoor applications.
Catalog Number
N4S723124FSSSA
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Série
N4S-FSSSA
Type
Enclosure
Type de loquet de verrouillage
Hasp and Staple
Type de montage
Freestanding
UPC
786725845255
Capacité en pieds cubes
39936 cu.in
Hauteur
32 in
Largeur
39 in
Poids
347 lb
Profondeur
32 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1