Marque: Wiegmann
No de catalogue: N1C121606S
Application
Designed for use as control enclosures and instrument cases in areas not requiring oil-tight and dust-tight specifications.
Catalog Number
N1C121606S
Construction
Seam and Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725340514
Hauteur
16 in
Largeur
12 in
Poids
16 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1