HUBBELL CANADA
Image of WA306010WF N12 Double porte murale 30X60X10 Acier au carbone - Gris, WA306010WF

N12 Double porte murale 30X60X10 Acier au carbone - Gris, WA306010WF

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA306010WF

N12 Double porte murale 30X60X10 Acier au carbone - Gris.

Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à double charnière qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components and associated wiring, these enclosures incorporate double-hinged doors which provide convenient access
  • Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.
  • Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à double charnière qui offrent un accès pratique 
  • conçus pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

Général

Application

Intended for use in housing electronic controls, instruments, components and associated wiring. These enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

WA306010WF

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Captivated Screws

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725349203

Dimensions

Hauteur

30 in

Largeur

60 in

Poids

150 lb

Profondeur

10 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1