HUBBELL CANADA
Image of N4S723124FS N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier au carbone - Gris, N4S723124FS

N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier au carbone - Gris, N4S723124FS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N4S723124FS

N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides. Convient également aux applications extérieures.

  • Conçu pour abriter des commandes, des terminaux et des instruments électriques et électroniques dans des zones régulièrement arrosées ou très humides
  • convient également aux applications extérieures.

Général

Application

Designed to house electrical and electronic controls, terminals, and instruments in areas that are regularly hosed down or are otherwise very wet. Also suitable for outdoor applications.

Catalog Number

N4S723124FS

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

Hasp and Staple

Type de montage

Freestanding

UPC

786725373956

Dimensions

Capacité en pieds cubes

160704 cu.in

Hauteur

72 in

Hauteur actuelle

72.12 in

Largeur

31 in

Largeur actuelle

31.12 in

Poids

347 lb

Profondeur

72 in

Profondeur actuelle

72.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1