HUBBELL CANADA
Image of BN4080603AL N4X JIC Couvercle à soulever 8X6X3.5 Aluminium, BN4080603AL

N4X JIC Couvercle à soulever 8X6X3.5 Aluminium, BN4080603AL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4080603AL

N4X JIC Couvercle à soulever 8X6X3.5 Aluminium.

Conçu comme boîtier d'instrument ou boîte de jonction pour composants électriques, électroniques ou pneumatiques. Il est idéal pour les applications où un boîtier léger et résistant à la corrosion est requis.

  • Corps et portes fabriqués en aluminium 5052-H32 de 0,080 pouce (2 millimètres) d'épaisseur
  • Joints soudés en continu, rectifiés et lisses, sans trous ni débouchures
  • Joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'enceinte
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau en option
  • Vis et colliers en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle pour assurer l'étanchéité
  • Les panneaux en option et les kits de bornes doivent être commandés séparément
  • Dispositions pour la mise à la terre.

Général

Application

Designed as an instrument housing or junction box for electrical, electronic, or pneumatic components. It is ideal for applications where a lightweight, corrosion resistant enclosure is required.

Catalog Number

BN4080603AL

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

BN4-AL

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725376797

Dimensions

Capacité en pieds cubes

252 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.5 in

Poids

2 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

8.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

200

Quantité dans l'emballage

1