HUBBELL CANADA
Stainless Steel Enclosure

N4X JIC Couvercle à soulever 14X12X6 Acier inoxydable 304, BN4141206SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4141206SS

N4X JIC Couvercle à soulever 14X12X6 Acier inoxydable 304.

Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants.

  • Corps et portes fabriqués en acier inoxydable 304 de calibre 16
  • Joints soudés en continu, lisses et rectifiés, sans débouchures ni trous
  • Joint d'étanchéité en polyuréthane coulé en place
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau en option
  • Des vis et des colliers en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle assurent l'étanchéité
  • Dispositions pour la mise à la terre
  • Les panneaux en option et les kits de bornes doivent être commandés séparément.

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or contaminants.

Catalog Number

BN4141206SS

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

BN4-SS

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725378975

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1008 cu.in

Hauteur

14 in

Largeur

12 in

Poids

17 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1