HUBBELL CANADA
Image of NP1612G Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X9 Acier au carbone - Galvanisé, NP1612G

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X9 Acier au carbone - Galvanisé, NP1612G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP1612G

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 13X9 Acier au carbone - Galvanisé.

Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqués en acier pré-galvanisé
  • les panneaux se montent sur les montants prévus à cet effet.

Galvanized panels are 12 gauge. Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP1612G

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725866960

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

0.875 in

Largeur

14 in

Largeur actuelle

13.5 in

Poids

3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1