HUBBELL CANADA
Image of NP4836SS Panneau arrière (N1/3R/4/12) 45X33 Acier inoxydable 304, NP4836SS

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 45X33 Acier inoxydable 304, NP4836SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP4836SS

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 45X33 Acier inoxydable 304.

Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, et permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • la surface extérieure a une finition lisse et grainée.

Stainless panels are 12 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP4836SS

Construction

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864973

Dimensions

Hauteur

45 in

Largeur

33 in

Poids

41 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1