HUBBELL CANADA
Image of NP1224 Panneau arrière (N1/3R/4/12) 9X21 Acier au carbone - Blanc, NP1224

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 9X21 Acier au carbone - Blanc, NP1224

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP1224

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 9X21 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série NP sont utilisés dans de grands boîtiers muraux, notamment les N1, RHC, N4, N4X et N412, permettant à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Steel panels are 12 gauge. Panel with any side over 20.00" has 3/4" flange on all sides. Steel panels are painted white smooth hybrid. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, & 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABM12); Large JIC (B-CH, Large) Single door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

NP1224

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725364954

Dimensions

Hauteur

9 in

Largeur

21 in

Poids

7 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1