HUBBELL CANADA
Image of NP3630SSC Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier inoxydable 304, NP3630SSC

Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier inoxydable 304, NP3630SSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: NP3630SSC

Panneau arrière (Ultimate) 34.2X28.2 Acier inoxydable 304.

Les panneaux arrière de la série C sont utilisés dans tous les boîtiers N412C Ultimate Series. Ces panneaux permettent à l'utilisateur de monter de nombreux types de composants électriques.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • la surface extérieure a une finition lisse et grainée.

Stainless panels are 12 gauge. Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP3630SSC

Construction

Couleur

acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725864775

Dimensions

Hauteur

34 in

Hauteur actuelle

34.2 in

Largeur

28 in

Largeur actuelle

28.2 in

Poids

29 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1