Marque: Wiegmann
No de catalogue: P1412SS
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Stainless steel panels are 14 gauge. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH, BN4SS, BN4CHSS, BN4AL, BN4CHAL.
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P1412SS
Construction
Non-Flanged
Couleur
acier inoxydable
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Série
P
Type
Back Panel
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725333752
Hauteur
13 in
Hauteur actuelle
12.88 in
Largeur
11 in
Largeur actuelle
10.88 in
Poids
3.1 lb
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
1