HUBBELL CANADA
Image of WA72P48F1 Porte à double battant 60X44 en acier au carbone - Blanc, WA72P48F1

Porte à double battant 60X44 en acier au carbone - Blanc, WA72P48F1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA72P48F1

Porte à double battant 60X44 en acier au carbone - Blanc.

Le panneau arrière pleine longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants NEMA 12 à deux portes/accès simple ou à deux portes/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Positionnez les panneaux n'importe où le long des canaux de montage horizontaux dans le sens de la profondeur.

Panels for two-door single-access and two-door dual-access freestanding NEMA 12 enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish.

Général

Application

For use with single door freestanding enclosures.

Catalog Number

WA72P48F1

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Hardware

UPC

786725416509

Dimensions

Hauteur

60 in

Largeur

44 in

Poids

131 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1