HUBBELL CANADA
Image of WA90P72F1 Porte à double battant 78X68 en acier au carbone - Blanc, WA90P72F1

Porte à double battant 78X68 en acier au carbone - Blanc, WA90P72F1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA90P72F1

Porte à double battant 78X68 en acier au carbone - Blanc.

Le panneau arrière pleine longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants NEMA 12 à deux portes/accès simple ou à deux portes/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Positionnez les panneaux n'importe où le long des canaux de montage horizontaux dans le sens de la profondeur.

Panels for two-door single-access and two-door dual-access freestanding NEMA 12 enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish.

Général

Application

For use with two door freestanding enclosures.

Catalog Number

WA90P72F1

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Hardware

UPC

786725416806

Dimensions

Hauteur

78 in

Largeur

68 in

Poids

238 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1