Application
Switch Cover
Catalog Number
5123-1
Construction
Nonmetallic
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nonmetallic
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
Outdoor Comforts® Series
Type
Cover
Type de couvercle
Decorator Switch
Type de matériel
Metallic
UPC
050169997659
Dimensions
1.505 po x 3.02 po x 4.815 po
Hauteur
4.815 in
Largeur
3.02 in
Longueur
1.505 in
Poids
0.281 lb
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3200
Quantité dans l'emballage
10