HUBBELL CANADA
Image of 5175-2 Couvercle étanches 2-groupes, bronze, 5175-2

Couvercle étanches 2-groupes, bronze, 5175-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5175-2

Couvercle étanches 2-groupes, bronze.

  • Construction en acier estampé
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Montage sur dispositif
  • Classé NEMA 3R

Général

Application

Flat

Catalog Number

5175-2

Construction

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Type de matériel

Metallic

UPC

050169517529

Dimensions

Hauteur

4.5 in

Largeur

4.5 in

Poids

0.128 lb

Profondeur actuelle

0.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

25

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

Shrink