HUBBELL CANADA
Image of 5019-0 Joint multi-usages 1-Groupe, 20 Polybags de 2, 5019-0

Joint multi-usages 1-Groupe, 20 Polybags de 2, 5019-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5019-0

Joint multi-usages 1-Groupe, 20 Polybags de 2.

  • Chaque joint a des découpes pour un interrupteur à bascule, un DDFT et des prises rondes
  • Résiste à des températures de -70 à 80C
  • Fait de mousse de polyéthylène de 1/8 po d'épaisseur
  • 2 par sac

Général

Catalog Number

5019-0

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Mousse

Type

joint

Type d'accessoire

Boîtier/couvercle anti-intempéries

UPC

050169501900

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 2.875 po x 4.625 po

Hauteur

4.625 in

Largeur

2.875 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.02 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

6480

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Polybag