HUBBELL CANADA
Image of HBL5751IVA Boîte d'extension simple standard pour goulotte électrique en métal, HBL5751IVA

Boîte d'extension simple standard pour goulotte électrique en métal, HBL5751IVA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5751IVA

Boîte d'extension simple standard pour goulotte électrique en métal, Série HBL500/700/750, Ivoire.

  • Pour utilisation avec les séries de chemin de câbles HBL500, HBL700 et HBL750
  • Pour prolonger les boîtiers d'interrupteurs et de prises affleurants existants.

Général

Catalog Number

HBL5751IVA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Extension

Type

Boîtes

Type d'article

Combinaison des séries HBL500/HBL700/HBL750

UPC

783585423685

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1470

Quantité dans l'emballage

5