HUBBELL CANADA
Image of PT1ABC5 Base et couvercle adhésif non verrouilable PremiseTrak® pour goulotte électrique, PT1ABC5

Base et couvercle adhésif non verrouilable PremiseTrak® pour goulotte électrique, PT1ABC5

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT1ABC5

Base et couvercle adhésif non verrouillable non métallique PremiseTrak® pour goulotte électrique.

  • Goulotte à canal unique
  • Adhésif inclus
  • Disponible en longueurs de 5 pi (1,5 m) et 7 pi (2,1 m)

Produit standard

Général

Application

Base et couvercle de 5' - dos adhésif

Catalog Number

PT1ABC5

Construction

Extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

Non-Metallic Raceway Products

Matériau

Non métallique

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Channel Area - 0.29 (sq. in.)
  • Crush Resistance - 300 lbs
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Single Channel

Type

Série PremiseTrak PT1

Type d'article

Série PremiseTrak PT1

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585337845

Dimensions

Largeur

0.8 in

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 5A

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

100