HUBBELL CANADA
Image of HBLI80103 Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103

Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI80103

Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC.

Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux environnements industriels les plus exigeants pendant des années avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont répertoriés selon les normes UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en aluminium moulé à profil bas, durable et léger. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'un nouveau support de montage qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Boîtier et base en fonte d'aluminium durable et résistant à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrouillage à cliquet maintient automatiquement la longueur du cordon souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Extra long cord

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI80103

Conditions environnementales

UL Type 1

Couleur

White

Série

inREACH® Series

Type

10/3 SJO

Type

UL Type 1

UPC

783585708843

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3

Certifications et conformité

Conditions environnementales

UL Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed