Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 02212017
Poignées de support de colonne montante de conduit - Double tissage, maille fendue, fermeture en dentelle - Les poignées de support de colonne montante de conduit Kellems® soutiendront les passages de câbles dans des conduits rigides standard verticaux ou inclinés. La pince est fixée à un anneau de support qui repose sur le bord du conduit. L'ensemble de la poignée est soutenu par le conduit lui-même et aucun autre matériel n'est requis. Les anneaux s'adaptent uniquement aux conduits en PVC rigide de série 40 et aux conduits électriques rigides en métal standard. Pour un support permanent lorsque l'extrémité du câble n'est pas disponible. Le facteur de sécurité recommandé est de dix pour les poignées de support répertoriées dans le catalogue.
Fermeture en maillure divisée et en dentelle
Application
Support de câble dans le conduit
Catalog Number
02212017
Construction
Woven
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
1,910 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze étamé
Matériel - quincaillerie de montage
Montage à l'intérieur du conduit
Série
Conduit Riser
Spécifications
Type
Split Mesh, Lace Closing, Double Weave
Type
Type d'anneau
UPC
783585306339
Conduit taille du marché
2 1/2 in
Plage de diamètres de câbles
1.25 in- 1.49 in
Taille du câble
1.25"-1.49" (3.17-3.78)
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
1,910 lbs