HUBBELL CANADA
Image of 02401013 Agrippe-câble, oeillet unique, maillage fermé, acier inoxydable, 0.50-0.62"

Agrippe-câble, oeillet unique, maillage fermé, acier inoxydable, 0.50-0.62"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02401013

Agrippe-câble de soutien en acier inoxydable à maillure fermée et à oeillet unique, 1,27-1,57 cm (0,50-0,62").

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Œil unique
  • Les égaliseurs de brins positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée
  • Les assemblages d'yeux fournissent un renforcement des yeux au niveau de la quincaillerie de support

maillure fermée

Général

Application

oeillet unique

Catalog Number

02401013

Construction

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

1,370 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Crochet à vis ou pince à poutre

Spécifications

  • Equalizer - Stainless Steel
  • Eye - Stainless Steel
  • Strand - Stainless Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

oeillet unique

UPC

783585309132

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.5 in-0.62 in

Taille du câble

.50"-.62" (1.27-1.57)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,370 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10