Marque: Bryant
No de catalogue: FTD07572
Standard Product
Application
Cable and Wire Splicing
Catalog Number
FTD07572
Force de rupture approximative
6,800 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
On Cable Ends
Série
Splicing Grips
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Tube
UPC
781786241787
Nombre de conducteurs
1
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-0.99 in
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
6,800 lbs