Marque: Bryant
No de catalogue: SPS050U
Split Mesh Lace Closing
Application
Single Eye
Catalog Number
SPS050U
Construction
Woven
Force de rupture approximative
530 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Single Eye
UPC
781786245709
Plage de diamètres de câbles
0.5 in-0.62 in
Taille du câble
.50-.62" (1.27-1.57)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
530 lbs
Quantité dans l'emballage
5