Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR150SO
Split Mesh Rod Closing
Application
Offset Eye
Catalog Number
SPSR150SO
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,500 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Offset Eye
UPC
781786372269
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.49 in
Taille du câble
1.50-1.74" (3.81-4.42)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
1,500 lbs
Quantité dans l'emballage
5