Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR200SO
Split Mesh Rod Closing
Application
Offset Eye
Catalog Number
SPSR200SO
Construction
Woven
Force de rupture approximative
2,000 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Offset Eye
UPC
781786372306
Plage de diamètres de câbles
1.75 in-1.99 in
Taille du câble
2.00-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
2,000 lbs
Quantité dans l'emballage
5