HUBBELL CANADA
Image of P1W Plaque murale à bascule simple, P1W

Plaque murale à bascule simple, P1W

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P1W

Plaque murale, à bascule, 1-groupe, blanc.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible et résistant aux chocs
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale
  • Fonction de vis captive sur les versions à groupe unique, maintient les vis en place pour une installation rapide.

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec l'interrupteur à bascule

Catalog Number

P1W

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

Toggle

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

1-Toggle

Type

Toggle

Type de montage

Acier peint

UPC

883778311543

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 2.88 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.63 in

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

White

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15400

Quantité dans l'emballage

25