HUBBELL CANADA
Image of MC19C Série MC - Connecteur de câble en aluminium ½" NPT coudé à 90, MC19C

Série MC - Connecteur de câble en aluminium ½" NPT coudé à 90, MC19C

Marque: Killark

No de catalogue: MC19C

Série MC - Connecteur de câble en aluminium ½" NPT coudé à 90.

  • Ressort de réglage de l'armure à 360° réutilisable
  • Construction en aluminium sans cuivre pour les zones difficiles, corrosives et certaines zones dangereuses
  • Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher la pénétration d'humidité dans l'armure du câble et le boîtier
  • Coude union combiné en instance de brevet qui permet un alignement correct à 360° lorsque l'espace est limité
  • Coude compact à 90° pour des configurations de câblage optimisées
  • L'armure est terminée avant le coude, ce qui permet un rayon de courbure minime.

La série de connecteurs de câble en aluminium MC est conçue pour être utilisée avec des câbles à gaine interlock, à ondulation continue et à armure soudée. Ils sont conçus pour une utilisation en intérieur et en extérieur et permettent un pliage à 45 et 90 degrés lorsque l'espace est limité.

Général

Catalog Number

MC19C

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MC

Type

90 Degree

Type

Presse-étoupe

UPC

783936154183

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.60 - .82 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Zone 20

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Protection IP nominale

IP66