Marque: Killark
No de catalogue: MC6
La série de connecteurs de câble en aluminium MC est conçue pour être utilisée avec des câbles à gaine interverrouillée, à ondulation continue et à armure soudée. Cette série est destinée à être utilisée lorsqu'il est essentiel d'assurer une mise à la terre positive du câble et pour les connexions de type 3, 4.
Catalog Number
MC6
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MC Series
Type
Straight
Type
Presse-étoupe
UPC
783936159317
Taille du moyeu
2"
Plage de câbles
1.47 - 2.04 in
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66