HUBBELL CANADA
Série MC - Connecteur de câble en aluminium 2-½" NPT, MC7
Image of MC7 Série MC - Connecteur de câble en aluminium 2-½" NPT, MC7

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 2-½" NPT, MC7

Marque: Killark

No de catalogue: MC7

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 2-½" NPT.

  • Ressort de mise à la terre de l'armure sur 360° réutilisable
  • Construction en aluminium sans cuivre pour les environnements difficiles, corrosifs et certains emplacements dangereux
  • Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur pour empêcher la pénétration d'humidité dans l'armure du câble et le boîtier
  • Filetage robuste et joint de classe mondiale permettant une installation facile avec un couple de serrage minimal.

La série de connecteurs de câble en aluminium MC est conçue pour être utilisée avec des câbles à gaine interverrouillée, à ondulation continue et à armure soudée. Cette série est destinée à être utilisée lorsqu'il est essentiel d'assurer une mise à la terre positive du câble et pour les connexions de type 3, 4.

Général

Catalog Number

MC7

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MC Series

Type

Straight

Type

Presse-étoupe

UPC

783936159324

Dimensions

Taille du moyeu

2-1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.93 - 2.51 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Zone 20

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Protection IP nominale

IP66