HUBBELL CANADA
Image of ZS108CR-EX-MG ½" Connecteur de cordon en nylon, droit avec agrippe-câble en maillure, gamme de cordons .375-.500, bleu, ZS108CR-EX-MG

½" Connecteur de cordon en nylon, droit avec agrippe-câble en maillure, gamme de cordons .375-.500, bleu, ZS108CR-EX-MG

Marque: Killark

No de catalogue: ZS108CR-EX-MG

½" Connecteur de cordon en nylon, droit avec agrippe-câble en maillure, gamme de cordons .375-.500, bleu.

  • Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
  • Bague en néoprène pour éviter l'humidité
  • Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs de cordons métalliques
  • Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.

Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.

Général

Application

Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.

Catalog Number

ZS108CR-EX-MG

Code de couleur

Blue

Couleur

Gris-Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

.375-.500,

Série

Z Series EX

Type

Connecteur de cordon droit avec agrippe-câble en maillure

Type de fini

UPC

783936996554

Dimensions

Dimensions

2 po x 1 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

1 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.09

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

0.9

Fréquence nominale

60 Hz

Lié au conducteur

Plage de câbles

.375 - .500 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698